PEMSA Wire Basket Tray Bolt Croppers
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PEMSA Wire Basket Tray Bolt Croppers
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Lightweight and easy to use
- The asymmetrical cut allows cutting right next to the cross wire, facilitating the use of connectors for directional changes or to connect other tray sections
Specificații
Certifications
CE, CADDY WBTBOLTCUT UE_W_TENAZA
English
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTBOLTCUT UKCA_W_TENAZA
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.