Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH38449.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Wire Rope Diameter 2 mm
Static Load Safety Factor 5:1
Finish Electrogalvanized
Complies With SMACNA HVAC-DCS
Data Copied
Metric   |   Imperial
Hole Size 2 (HS2) 0.310" - 0.38"
Slot Size (SS) 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Width (W) 0.6"
Height 2 (H2) 1.8"
Height 1 (H1) 2.1"
Slot Size (SS) 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Hole Size 2 (HS2) 8 - 10 mm
Width (W) 16 mm
Height 2 (H2) 46.5mm
Height 1 (H1) 53mm
Thread Size (TS) M8
Thickness (T) 0.15" Max
Thickness (T) 4 mm Max

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Videoclip
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link SLS System

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy