Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Drill Bit Diameter 1/4"
Drill Hole Depth 1.22"
Static Load Safety Factor 5:1
Drill Bit Diameter 6mm
Drill Hole Depth 31mm
Finish Electrogalvanized
Embedment Depth 0.98" Min
Embedment Depth 25 mm Min
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resurse CAD
Videoclip
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy