nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting
- Ideal for supporting lighting, ductwork and other installation projects
- Sleek, low-profile locking device reduces visual impact
- Keyless locking device is adjustable even after installation
Specificații
| Wire Rope Diameter | 1.5 mm |
| Static Load Safety Factor | 5:1 |
| Finish | Electrogalvanized |
| Material | Oțel |
| Length (L) | 0.28" |
| Width (W) | 0.36" |
| Height (H) | 0.96" |
| Rod Size (RS) | 6 |
| Rod Size (RS) | 6" |
| Length (L) | 7mm |
| Width (W) | 9.2 mm |
| Height (H) | 24.5 mm |
Broșură
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.