Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

nVent CADDY Speed Link Light Pack, CLP1L500PACK Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent CADDY Speed Link Light Pack Spool Kit

The nVent CADDY Speed Link Light Pack Spool Kit includes a 150-meter long spool of 1mm wire rope together with 100 ultra-low-profile locking devices. The smart packaging allows contractors to pull and cut the wire length needed without having to take the spool out of the box, making it an ideal solution for every electrician to have on hand. The locking device has an aesthetic polished finish and a 10-kilogram load rating, ideal for supporting and securing lighting and signage.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Produse conexe
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy