Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

nVent CADDY Speed Link Light Pack Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket

The nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket includes a precut length (1m and 2m) of 1mm wire rope riveted to an angle bracket designed for direct fastening together with an ultra-low-profile locking device. Contractors can quickly and safely install it to the concrete ceiling using a wide range of nail guns to support and secure lighting and signage.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Static Load Safety Factor 5:1
Finish Electrogalvanized
Data Copied
Metric   |   Imperial
Width (W) 0.49"
Height (H) 0.83"
Thickness (T) 2ga
Thickness (T) 6.5 mm
Width (W) 12.5 mm
Height (H) 21 mm
Angle (a) 60 °

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy