nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
       
        nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imagini de aplicație
          
          
        
        
                                            Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Videoclip
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       Produse conexe
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Produse conexe
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Caracteristici
- Used for installing custom lengths of catenary cable with two locking devices
- Spool with nVent CADDY Speed Link steel wire
- Wire rope constructed from 7 bundles of 19 strands each of steel aircraft wire
Specificații
| Finish | Hot-Dip Galvanized | 
| Material | Oțel | 
| Horizontal Intallation | ||
| Preload | 1000 N | 450 N | 
| Static Load 1 (F1) | 490 N | 590 N | 
| Static Load 2 (F2) | 880 N | 1080 N | 
| Static Load 3 (F3) | 980 N | 1180 N | 
| Vertical Installation | ||
| Static Load 4 (F4) | 4440 N | |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare



- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.