nVent CADDY Rod Lock Spring Steel Rod Hanger
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Rod Lock Spring Steel Rod Hanger
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Supports rod from block or concrete walls
- Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money
- Works with slightly damaged threads and minor burrs on threaded rod ends
- Design includes a release mechanism that works with pliers
Specificații
Broșură
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.