nVent CADDY Rod Lock Beam Clamp
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Rod Lock Beam Clamp
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Produse conexe
Caracteristici
- Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money
- Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place
- Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)
Specificații
| Material | Cast Iron |
| Finish | Electrogalvanized |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.