nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 Post Base


nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 Post Base
The nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit provides contractors with a quick and easy way to install HVAC mini split units on rooftops. When utilized with the nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Frame Extension Kit, installers can link multiple HVAC units. The unique attachment clamps and frame design allow for a more flexible and efficient installation method, saving contractors time, money and space.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- System takes 80% less time to install compared to standard options on the market
- Easily adjusts from 12 -18 in (305 -457 mm), reducing the need for multiple SKUs
- Increased adjustability enables flexibility to move bars, sliding the kit as needed
- Extension Kit allows for pre-assembly and endless gang-ability of units linked together
- Evenly distributes load and avoids damaging roof membrane with nVent CADDY PEK-style foam bottom feet
- Product load rating can handle wide range of equipment BTU outputs/sizes
- Hot dip galvanized construction and hardware provide superior corrosion resistance in demanding environments
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.