Metal Pressure Clip Insert
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Metal Pressure Clip Insert
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Use with Metal Pressure Clip to obtain E30 fire rating according to DIN 4102-12
Specificații
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
English,German
DIN 4102-12

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.