Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Rod/Wire Clip
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Rod/Wire Clip
Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Rod/Wire Clip allows for quick attachment to threaded rod or wire without screws or special tools. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Tool-free assembly
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.