Horizontal Adjustable Coupler
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Horizontal Adjustable Coupler
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Provides high-strength joint with SPEEDWAY Cable Ladder profile
- Extended geometry allows greater cable ladder joint adjustments
- Installs quickly and easily with included hardware
- Multiple slots allow for field adjustments
Specificații
Broșură
Certifications
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.