Hammer-On Flange Clip, Side Mount
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Hammer-On Flange Clip, Side Mount
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Provides an attachment for wire, S-hooks, chain, nVent CADDY Speed Link or other assemblies to flanges and profiles
- Fits most beams
- Installs with just a hammer
Specificații
Broșură
Fișă tehnică
Raport de testare
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964



- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.