Flanged Drop-in Anchor
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        Flanged Drop-in Anchor
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
  
      
    
              
  
        
                                            Imagini de aplicație
          
          
        
        
                                            Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Videoclip
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristici
- Internal thread provides easy removal and serviceability
 - Installs flush for standard embedment
 - Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete
 - Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
 - Lip makes the flush installation easier by helping achieve consistent anchor depth and easy threaded rod alignment
 
Specificații
| Finish | Electrogalvanized | 
| Material | Oțel | 
| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0135 | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth | 
| LAM625 | - | 2.44 kN | 25 mm | 
| LAM830 | - | 3.21 kN | 30 mm | 
| LAM1040 | - | 4.23 kN | 40 mm | 
| LAM1250 | - | 5.92 kN | 50 mm | 
| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth | 
| LAM625 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm | 
| LAM830 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm | 
| LAM1040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm | 
| LAM1250 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm | 
Broșură
Catalog
Certifications


- Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.