ESS UH Sign Holder System without Strap


ESS UH Sign Holder System without Strap
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Attached clip accepts ESS ST Strap for fixing to pipe
- Complete with plastic cover, M8 nut and two additional screw holes with 0.157" (4 mm) diameter
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.