Easy Snap Grommet
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Easy Snap Grommet
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Provides 360° protection for cable, conduit, plumbing and fire sprinkler plumbing in metal studs
- Snap one grommet into standard 1-11/32" field punched hole, or snap two together into any shape factory-punched hole
- Grommet can be split for use on pre-existing installations
- Compliant with UL® 2043 and suitable for use in air handling (plenum) spaces
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.