HW Wedge Nut for Dovetail Deck
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
HW Wedge Nut for Dovetail Deck
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Trapeze nut for hanging threaded rod from steel ceilings
- Installs easily
- Fits several composite floor decking profiles
Specificații
| Finish | Electrogalvanized |
| Material | Oțel |
| Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts | ||||||||
| Part Number | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 | |
| TATA | Comflor 51+ | X | X | X | X | X | ||
| Comflor 60/75 | X | X | ||||||
| Comflor 80/95 | X | X | ||||||
| Ribdeck 80 | X | X | ||||||
| SMD | R51+ | X | X | X | X | X | ||
| KINGSPAN | Multideck 50 | X | X | X | X | X | ||
| CMF | Metfloor 55 | X | X | X | X | X | ||
Catalog

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.