Bolt Close Conduit/Pipe Clamp
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bolt Close Conduit/Pipe Clamp
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop
- Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers
Specificații
Catalog
Certifications

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.