Bar Joist Attachment


Bar Joist Attachment
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Can be installed on bar joists or I-beams
- Thumb spring retainer allows for ease of positioning
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- No assembly required
- No loose parts
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Specificații
UL Loads | ||||
Part Number | Structure Attachment Fitting | Flange Thickness | Brace Member | Load Rating |
CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 - 13 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 4004 N |
CSBURC12 | 6 - 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
FM Loads | |||||
Brace Direction | Service Pipe Size | Horizontal Capacity per Intallation Angle from Vertical | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
Parallel | N/A | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
Perpendicular | N/A | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.