Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH19884.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
UL Loads
Part Number Structure Attachment Fitting Flange Thickness Brace Member Load Rating
CSBBARJ CSBUNIV050 6 - 13 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 4004 N
CSBURC12 6 - 13 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
FM Loads
Brace Direction Service Pipe Size Horizontal Capacity per Intallation Angle from Vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
Parallel N/A 6270 N 9385 N 11300 N 12590 N
Perpendicular N/A 7740 N 7605 N 9165 N 10230 N

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy