115 Surge Restraint


115 Surge Restraint
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Accommodates multiple sizes of 115 standard duty loop hangers
- Complies with NFPA® 13 standard by restricting the upward surge movement of activated fire sprinkler systems
- Grips the loop hanger, not the nut, allowing fine tuning for height adjustment
- Easily installs by hand before or after pipe is positioned in hanger
Specificații
Catalog
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.