Vertical rear busbar supports | Distribuição de energia, MSFH
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Vertical rear busbar supports | Distribuição de energia, MSFH
This fix system vertical busbar support, MSFH, for two bars up to 40 x 10 mm, is available off the shelf and has been tested according to IEC 61439.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the fixed compartments. Mounts to the vertical profiles MSFP. Rated short-time withstand current up to 35 kA with rear supports and up to 50 kA with rear and front supports.
- Material: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material.
- Fornecimento: 7 busbar supports for 3 phases and neutral, and mounting material.
- A flexible and reliable solution that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Fix system vertical profiles (MSFP) are required in order to mount the busbar supports
- Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the fixed compartments
- Mounts to the vertical profiles MSFP
- Rated short-time withstand current up to 35 kA with rear supports and up to 50 kA with rear and front supports
- Delivery: 7 busbar supports for 3 phases and neutral, and mounting material
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.