Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Fix system vertical profiles Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Fix system vertical profiles | Distribuição de energia, MSFP

These galvanised vertical profiles, MSFP, are available off the shelf and have two mounting levels. The first is for components and the second is for distribution busbar supports. The profiles have been tested to IEC 61439.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura 0.06in
Espessura 1.55mm
Acabamento Galvanizado
Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.