Internal side panels | Distribuição de energia, MSPS
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Internal side panels | Distribuição de energia, MSPS
The galvanised steel internal side panels, MSPS, segregate vertical sections and allow for mounting of busbar supports, MHSH, as well as other accessories. It is a flexible solution both for fix and plug in systems and allows for meeting form 4 segregation according to IEC 61439.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantagens
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Acessórios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Descrição: Internal side panels to build up sections as from the enclosure frame. Frame hole pattern is needed in front, rear, top and bottom.
 - Material: 1.5 mm galvanized steel.
 - Fornecimento: 1 piece with mounting material.
 - The side panels segregate vertical sections, allowing customer's to mount main busbar supports (MSHS) and other accessories
 - A flexible solution for both fix and plug-in systems
 - The side panels allow customers to build up power distribution configurations to meet form 4 segregation according to IEC 61439
 - Hole patterns are required in the top, bottom, front and rear of the enclosure, in order to mount the internal side panels
 
Especificações
| Espessura | 0.06in | 
| Espessura | 1.5mm | 
| Acabamento | Galvanizado | 
| Material | Aço | 
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.