Tampas ventiladas frontal/posterior para rodapé | Armários de instalação no solo, PV
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tampas ventiladas frontal/posterior para rodapé | Armários de instalação no solo, PV
A base dianteira e traseira permite a cablagem sem restrições, de acordo com a norma VDE 0113. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo do armário. As grelhas de ventilação permitem a ventilação natural desta área por baixo do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Tampas ventiladas frontal e posterior para rodapé. Recomenda-se ser usada em combinação com a tampa inferior ventilada CVB. Permite a cablagem sem nenhuma restição e segundo a norma VDE 0113. O rodapé é formado por 4 esquadrias com tampas frontais desmontáveis. As tampas laterais PS são encomendadas separedamente. Só disponível com 100 mm de altura.
- Material: Esquinas em aço zincadado de 2 mm, paineis em chapa de aço de 1,5 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022, com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 1 conjunto de 4 peças de esquina incluído com coberturas. 1 painel frontal e 1 posterior com material de montagem, PS para os paineis laterais e PCP para os perfis transversais.
- Requisitos de montagem: Adicione os painéis laterais PS para uma base completa. Na combinação de armários, recomenda-se a adição de painéis transversais PCP para suporte da conduta do cabo e rigidez adicional. Utilize as placas inferiores ventiladas CVB para obter uma melhor ventilação do armário.
Especificações
| Espessura | 1.5mm |
| Espessura | 16ga |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7022 |
| Cor | Umbra Gray |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.