Suportes de fixação mural, CCB
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Suportes de fixação mural, CCB
Estes suportes permitem a fixação do armário numa superfície vertical, em situações em que é muito pesado ou quando a fixação ao solo não é adequada para evitar a sua queda.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Fixa o armário à parede usando parafusos M12 na parte superior. Impede a queda dos armários, por exemplo: instalados em navios. Compatível com a gama de de armarios de assentamento ao solo em aço inoxidável de armários combináveis e compactos.
- Material: 3 mm chapa de aço zincada.
- Quantidade por embalagem: 2 Peças.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.