Tampa de aço inoxidável, MPPS


Tampa de aço inoxidável, MPPS
Um painel em aço inoxidável para uma mesa comando em aço macio é uma alternativa económica para uma mesa comando completa em aço inoxidável, em determinados ambientes. Por exemplo, um painel em aço macio deteriorar-se-ia rapidamente se os operadores fossem expostos a agentes químicos e os transferissem para a mesa comando durante as operações e manutenções.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para substituir o painel standard da mesa de comando da gama MPC, onde a resistência ao desgaste ou á corrosão é necessária.
- Material: Aço inoxidável AISI 304 polido de 2 mm.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
Especificações
Espessura | 0.08in |
Espessura | 2mm |
Acabamento | Polido |
Material | Stainless Steel 304 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.