Proteção Acessórios para armários IEC Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtros Métrico | Imperial Fechar tudoAbrir tudo Aplicações Ambientes higiénicos (6) Automação de fábrica e controlo de processos (22) Controlos e acionamentos (22) Distribuição de energia (22) Altura 1.02in (5) 1.18in (10) 1.85in (5) 2.09in (4) 2.18in (4) 2.32in (16) 2.37in (6) 2.54in (4) 2.68in (6) 3.03in (2) 9.06in (1) 10.24in (1) 12.99in (1) 15.35in (1) 18.9in (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 26mm (5) 30mm (10) 47mm (5) 53mm (4) 55mm (4) 59mm (16) 60mm (6) 65mm (4) 68mm (6) 77mm (2) 230mm (1) 260mm (1) 330mm (1) 390mm (1) 480mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 5.91in (1) 6.93in (1) 9.17in (1) 9.84in (2) 11.1in (1) 11.81in (2) 13.78in (2) 15.75in (6) 19.69in (4) 21.26in (1) 23.62in (12) 31.1in (1) 31.5in (12) 39.37in (7) 40.94in (1) 47.24in (9) 50.79in (1) 62.99in (4) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 150mm (1) 176mm (1) 233mm (1) 250mm (2) 282mm (1) 300mm (2) 350mm (2) 400mm (6) 500mm (4) 540mm (1) 600mm (12) 790mm (1) 800mm (12) 1000mm (7) 1040mm (1) 1200mm (9) 1290mm (1) 1600mm (4) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 2.24in (3) 3.74in (1) 4.33in (1) 6.1in (4) 6.3in (1) 8.27in (10) 10.24in (4) 11.81in (14) 13.39in (4) 15.75in (6) 19.06in (5) 19.69in (15) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 57mm (3) 95mm (1) 110mm (1) 155mm (4) 160mm (1) 210mm (10) 260mm (4) 300mm (14) 340mm (4) 400mm (6) 484mm (5) 500mm (15) Ver tudo Ver menos Aplicar Grau de proteção NEMA Type 4 (6) NEMA Type 12 (6) IP56 (6) Família de produtos Human Machine Interface (20) Wall Mounted (48) Material do gabinete Aço inoxidável (21) Aço Macio (43) Polyester (4) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: ProteçãoView All Filters (1) SubcategoriasTejadilho | Armários de montagem na parede, ARFDetalhesTejadilho aço inoxidável, ASSTDetalhesTejadilho, URHDetalhesTampa de proteção para ventilador de design higiénico, ECHDDetalhesTampa superior, BDPDetalhesTampas superiores, BDPSDetalhesTampa de aço inoxidável, MPPSDetalhesTampa de aço inoxidável, MPLSDetalhes