Tejadilho aço inoxidável, ASST


Tejadilho aço inoxidável, ASST
Uma tampa de proteção contra chuva em aço inoxidável proporciona abrigo através de um tejadilho com inclinação e protege os componentes instalados da queda de água acumulada para o interior do armário quando a porta é aberta.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: A ser instalado num invólucro outdoor em aço inoxidável (ao ar livre) montado na parede. O tejadilho é ligeiramente inclinado e tem uma “caleira” de gotejamento. Usinagem é necessária. As dimensões do invólucro vai ser aumentada em A: 60 mm, P: 20 mm e L:. 20 mm.
- Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Quantidade por embalagem: Tejadilho com material de montagem.
- Informação adicional: O ASST não é compatível com dobradiças 180º MMHS.
Especificações
Acabamento | Polido |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.