Silenciador Vortex, BPS


Silenciador Vortex, BPS
O ruído produzido pelo arrefecedor vortex sofre uma redução de até 15% quando este silenciador é utilizado.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para minimizar o ruído do tubo de Vortex. É montado diretamente no Refrigerador vortex no interior do armário. Reduz o ruido do refrigerador vortex em 15%.
- Fornecimento: 1 silenciador com acessórios de montagem.
- The vortex cooler can be used in applications where a low noise level is required
- To reduce the noise from the vortex cooler
- The cable however can only pass through straight.
- It mounts directly to the nozzle of the vortex cooler, inside the enclosure
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.