Kit de distribuição de ar, BPA
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Kit de distribuição de ar, BPA
O ar frio pode ser direcionado para pontos quentes dentro do armário utilizando este tubo de vinil, melhorando a eficiência térmica do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Tubo de PVC flexível usado para direcionar o ar frio para a circulação, ou para pontos quentes. Conector do tubo, tomada final, e clips adesivas para segurar o tubo estão incluídos. Os furos podem ser perfurado ou cortado ("V") no tubo, se a ligação da extremidade é usada, pelo menos a 6 3,2 mm de diâmetro furos devem ser feitos para evitar excessiva pressão de retorno no sistema de arrefecimento.
- Fornecimento: BPA01 inclui 1,2 m de tubo, 4 clipes de fixação, conector e plugue final. BPA02 inclui 2,4 m de tubo, 8 grampos de fixação, conector e plugue final.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.