Kit de montagem lateral, BPF


Kit de montagem lateral, BPF
O kit de montagem lateral permite a instalação de um arrefecedor vortex no terreno e em diferentes posições, fora do armário, o que significa que pode ser utilizado em várias aplicações diferentes. Sem este kit, o arrefecedor vortex pode ser igualmente instalado no terreno, mas apenas no telhado do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Os kits de montagem lateral permitem a montagem na parte lateral de um armário elétrico quando o espaço na parte superior é limitado. O kit de montagem lateral mantém a classificação IP/TIPO. São montados durante uma desativação elétrica padrão.
- Material: Alumínio no BPF9001 e 9002 e aço inoxidável 303 no BFP9003 e 9004.
- Quantidade por embalagem: 1 peça,
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Especificações
Material | Aluminio; Aço inoxidável |
Acabamento | Polido |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.