Perfís de montagem para SHT, SHTP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfís de montagem para SHT, SHTP
Estes perfis de aço permitem a instalação de uma prateleira telescópica a uma profundidade parcial.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Perfís para a montagem total ou parcialmente introduzida na prateleira telescópica SHT. Permite montar, por exemplo, uma prateleira de 600 mm de profundidade num armário de 800 mm. Fixado directamente ao perfil do armário. Ajustável em altura com passos de 12,5 mm.
- Material: Aço galvanizado de 1,5 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 perfis com acessórios de montagem.
Especificações
| Espessura | 1.5mm |
| Espessura | 16ga |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.