Prateleira telescópica ventilada, SHT
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Prateleira telescópica ventilada, SHT
Esta prateleira pode ser extraída para permitir a inspeção e manutenção dos componentes instalados. Tem aberturas de ventilação para garantir uma circulação de ar adequada dentro do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Permite ter acesso ao equipamento instalado. Montado sobre os perfis em profundidade. A montagem em profundidade parcial é opcional. É possível tirar da prateleira os deslizadores. Para ser montada directamente na estrutura do armário.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Carga máxima: 500 N.
- Quantidade por embalagem: 1 prateleira ventilada e 1 par de guias deslizadores telescópicos com acessórios de montagem.
- Requisitos de montagem: Adicionar perfis SHTP para instalação de profundidade total/parcial na estrutura do armário.
Especificações
| Espessura | 2mm |
| Espessura | 14ga |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.