Mounting plates for compartments | Distribuição de energia, MSCM
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Mounting plates for compartments | Distribuição de energia, MSCM
This mounting plate, MSCM, in galvanised steel, can be easily machined and equipped with components before it is mounted in one of the plug-in compartments.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Mounting plate to be mounted in the plug-in compartment MSCP. The mounting plate has two vertical cable openings for the incoming, one in each size.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Fornecimento: 1 piece, the fixing screws are included in the MSCP kit.
Especificações
| Acabamento | Plated |
| Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.