Compartments for plug-in connection | Distribuição de energia, MSCP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Compartments for plug-in connection | Distribuição de energia, MSCP
The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Compartment for plug-in connection to the MSBS vertical busbar placed behind the compartments.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Fornecimento: 1 piece with mounting material.
Especificações
| Espessura | 0.08in |
| Espessura | 2mm |
| Acabamento | Galvanizado |
| Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.