Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Modular system frames Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Estruturas de sistema modular | Distribuição de energia, MSMSM

The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura 0.06in
Espessura 1.5mm
Cor Light Gray
Material Aço Macio
Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.