Painéis frontais simples | Distribuição de energia, MSMBP


Painéis frontais simples | Distribuição de energia, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Painel frontal simples para montagens modulares. Com uma curvatura na parte superior e inferior para fornecer uma rigidez adicional.
- Material: Aço de 1.25 mm.
- Acabamento: Revestimento em pó estruturado RAL 7035.
- Fornecimento: 1 unidade com material de montagem.
- Requisitos de montagem: Para montagem na estrutura do sistema modular.
Especificações
Cor | Light Gray |
Material | Aço Macio |
Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.