Estruturas de sistema modular | Distribuição de energia, MSMSM
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Estruturas de sistema modular | Distribuição de energia, MSMSM
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Dois perfis verticais individuais que podem ser utilizados para tampas frontais e montagem de componentes. Uma solução económica para quadristas que reduz o tempo de montagem, possibilitando ainda a montagem fora do armário. Altura útil para as tampas frontais é, Altura - 100 mm.
- Material: Aço de 1.5 mm.
- Acabamento: RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: 1 kit.
- Requisitos de montagem: Para montagem em armários MAS e ASR.
- The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
- Pack quantity: 1 kit
Especificações
| Espessura | 0.06in |
| Espessura | 1.5mm |
| Cor | Light Gray |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.