Platina lateral perfurada, MM


Platina lateral perfurada, MM
A placa de interligação pode ser montada facilmente, proporcionando segregação do armário, ao mesmo tempo que permite que os conectores sejam instalados facilmente.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Platina para fichas entre os armários ou para ser utilizada em combinação com porta lateral (DNSR). Aberturas para fichas de 16 pinos ou 24 pinos.Com placas MMG, ele pode ser adaptado para conectores de 16 pinos. Necessita de suportes de montagem CCJ06.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 Peça.
- Requisitos de montagem: Adicionar CCJ06 para montagem na estrutura do armário. Adicionar porta lateral DNSR para tapar e proteger as ligações. Adicionar tampas MMg para fecher os furos não ustilizados ou adaptar diferentes tamanhos de fichas.
Especificações
Espessura | 0.08in |
Espessura | 2mm |
Acabamento | Plated |
Material | Zinc |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.