Tampa para aberturas, MMG
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tampa para aberturas, MMG
A tampa/placa adaptadora pode ser montada na placa de interligação, MM, quando algumas das aberturas não são utilizadas ou quando são utilizados conectores de 16 pinos.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para fechar as aberturas não utilizadas de uma platina lateral perfurada MM ou como adaptador para fichas de 16 pinos para permitir a mistura de conectores de vários tipos.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: Ver quantidades na tabela. Incluído acessórios de montagem.
Especificações
| Espessura | 2mm |
| Espessura | 14ga |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.