External segregation horizontal plates | Distribuição de energia, MSES
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
External segregation horizontal plates | Distribuição de energia, MSES
This polycarbonate horizontal separation plate, MSES, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and the doorway for partial doors. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Pre-sized horizontal separation plates between the mounting level and the front door. Slides easily into place and let us to get Form 4 compartments for MCB's and MCCB's. No screws need.
- Material: 3 mm reinforced polycarbonate.
- Fornecimento: 1 piece.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- The plates can easily be mounted and do not require screws
- Customer's required labour time is reduced as the plate is pre-cut and does not require screws for fixation, which in turn reduces their labour cost
- The fix section can comply up to form 4 segregation according to IEC 61439, which is a necessary requirement for particular projects
- The mounting plate (MSMPN) is to be fixed directly to the fix system vertical profiles (MSFP)
- A partial door (DP) is required in order to complete the fixed compartment
Especificações
| Espessura | 0.12in |
| Espessura | 3mm |
| Acabamento | Polished |
| Material | Policarbonato |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.