Entrada de cabos dupla proteção | Armários de montagem na parede, CED
Entrada de cabos dupla proteção | Armários de montagem na parede, CED
O passa-cabos de borracha é fácil de montar, e os cabos e tubos podem ser puxados facilmente sem ferramentas, garantindo que o nível de proteção do armário é mantido.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: A anilha de borracha é muito simples de usar. A instalação não requer ferramentas, o que significa menor custo de trabalho. O "pushout" membrana é um selo permanente até que seja perfurado por um cabo ou um tubo. Apropriado para furos em materiais de 0,5 a 4 mm de espessura.
- Material: EPDM, livre de halogênio.
- Resistência à temperatura: -40ºC até +110ºC.
- Acabamento: RAL 7035.
- Protecção: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
Especificações
| Material | EPDM |
| Cor | Light Gray |
| Código de cor | RAL 7035 |
| Acabamento | Smooth |
Manual de instalação/folha de instruções
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.