Kit regulador de ar, PLFR
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Kit regulador de ar, PLFR
Este regulador de pressão do ar com indicador de pressão e manómetro integrados é utilizado para ajustar a pressão do ar, de forma a tornar o funcionamento do arrefecedor vortex mais eficaz. Filtra a água condensada e partículas.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Regulador de pressão com marcação pressão e manômetro para ajustar a pressão do ar. Ele filtra a água condessada e partículas (> 5μ). Pressão máxima de entrada de 13 bar, e em máxima pressão a máxima temperatura: 40 °C. Conexão 1/4".
- Fornecimento: Regulador da pressão de ar e filtro de condensação.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.