nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 Post Base
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 Post Base
The nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit provides contractors with a quick and easy way to install HVAC mini split units on rooftops. When utilized with the nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Frame Extension Kit, installers can link multiple HVAC units. The unique attachment clamps and frame design allow for a more flexible and efficient installation method, saving contractors time, money and space.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- System takes 80% less time to install compared to standard options on the market
- Easily adjusts from 12 -18 in (305 -457 mm), reducing the need for multiple SKUs
- Increased adjustability enables flexibility to move bars, sliding the kit as needed
- Extension Kit allows for pre-assembly and endless gang-ability of units linked together
- Evenly distributes load and avoids damaging roof membrane with nVent CADDY PEK-style foam bottom feet
- Product load rating can handle wide range of equipment BTU outputs/sizes
- Hot dip galvanized construction and hardware provide superior corrosion resistance in demanding environments
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.