nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Includes easy closing mechanism
- Age-resistant lining
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Especificações
| Tamanho da haste (RS) | M8;M10;1/2" |
| Cor | Black |
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Temperatura | -50 to 110 °C |
| Temperatura | -58 to 230 °F |
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.