Skip to main content
Wybierz kraj / język

TTSIM-2 Sensor Interface Module Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

TTSIM-2 Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 150m (500ft) of sensor cable. Leak alarm signaling is via 3-digit leak location on built-in LCD display, LED, dry contact relay, and serial data to a PLC or host system using standard protocols. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with other TTSIM, TT-NRM, TTDM-128, or TT-TS12 modules. Available in 24, 120 or 230 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Głębokość 2.28 in
Szerokość 2.76 in
Wysokość 3.39 in
Temperatura pracy 32 – 122 °F
Głębokość 58 mm
Szerokość 70 mm
Wysokość 86 mm
Temperatura pracy 0 – 50 °C
Wyświetlacz LCD
Styki przekaźnika SPDT, formularz C.
Skopiowane dane
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing