TTSIM-1 Sensor Interface Module
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
TTSIM-1 Sensor Interface Module
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 1500 m (5000 ft) of sensor cable. It can communicate details of leaks to a variety host monitoring systems including a TraceTek TTDM-128, TT-TS12, a PLC, DCS or Building Management System using standard protocols. It is well suited to applications where large areas are being monitored, or long sensor circuit lengths are required. Available in 24 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc..
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Easy to install (DIN rail mounted), simple to set up and operate
- Enclosures available for stand-alone indoor or outdoor installations
- LEDs indicate power, status and communication
- Simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200m (4000ft) with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)
- Special leak detection algorithms provide enhanced capability for difficult applications
Specyfikacje
| Głębokość | 2.28 in |
| Szerokość | 2.76 in |
| Wysokość | 3.39 in |
| Temperatura pracy | 32 – 122 °F |
| Głębokość | 58 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Wysokość | 86 mm |
| Temperatura pracy | 0 – 50 °C |
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.