Relay Module Base Unit
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Relay Module Base Unit
nVent RAYCHEM TraceTek TT-NRM-BASE is a base unit with power supply, communication interface, DIN rail and end blocks, and a relay output module. The relay module contains 2 independently addressable relays. Suitable for nVent RAYCHEM Tracetek TTDM-128 or TT-TS12 leak detection panels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Expandable: up to 16 relay modules can be installed on each base unit, and up to 10 base units can be connected to a single TTDM-128 or TT-TS12 for a total of 320 individual alarm relays
- Versatile: can be installed in large panels, or wall mounted in its own optional enclosure; centrally located with the TTDM-128 or TT-TS12, or distributed throughout the leak detection network to minimize wiring costs
- Can be used to operate valves, control audible or visual alarms, or interface with other control systems
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.